WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL CUS - Smršťovací bužírka
0833214

Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, rozsah průměrů kabelů: 1,5 ... 3,2 mm: uživatelsky definované, řezaný, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů