E-WMS 4,8 (EX9)RL - Smršťovací bužírka
1221585

Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.SLEEVE, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, způsob montáže: nasunutí, průměr kabelu oblast (automatizované zpracování): 1,6 ... 4,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 120 m, výška textového pole: 9 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Vysoká flexibilita, neboť lze nastavit vlastní délky popisků v rozsahu od 15 mm  do  51 mm (0,59" ... 2,0")
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 3:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v konstrukci rozvaděčů a strojů, v ropném a plynárenském průmyslu a také v železničním průmyslu
Lze použít v modulu na potiskování bužírek M1650 Tube od společnosti KOMAX