Smršťovací bužírky produktové řady E-WMS... jsou koncipovány pro automatizované zpracování pomocí aplikátoru THERMOMARK E.SLEEVE. Díky nekonečnému formátu materiálu lze realizovat individuální délky popisků. Po dokončení procesu tisku a aplikace lze označené smršťovací bužírky volitelně smrštit ručním působením horka a upevnit je tak na kabel/vodič.
E-WMS 4,8 (EX9)R
-
Smršťovací bužírka
1221574
Smršťovací bužírka, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.SLEEVE, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, způsob montáže: nasunutí, průměr kabelu oblast (automatizované zpracování): 1,6 ... 4,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 30 m, výška textového pole: 9 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Trvalé a neztratitelné označení jednotlivých žil, vodičů, kabelů, pneumatických hadic a dalších válcovitých těles
Vysoká flexibilita, neboť lze nastavit vlastní délky popisků v rozsahu od 15 mm do 51 mm (0,59" ... 2,0")
Pro zafixování v poloze lze volitelně smrštit jakýmkoli ručním působením tepla
Velký rozsah průměrů díky poměru smrštění 3:1
Celosvětově rozšířené a osvědčené v konstrukci rozvaděčů a strojů, v ropném a plynárenském průmyslu a také v železničním průmyslu
Lze použít v modulu na potiskování bužírek M1650 Tube od společnosti KOMAX