SACB-6/12-16,0HPUR SCO
-
Rozvodná skříň
1401124
Rozvodná skříň, typ připojení: M12 s dutinkami Kov, počet zásuvných míst: 6, počet pólů: 5, kódování: A, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR bezhalogenový, délka vedení: 16 m, stínění: ne
Detaily výrobku
Typ produktu | Rozvodná skříň |
Počet pólů | 5 |
Počet zásuvných míst | 6 |
Kódování | A |
Provozní napětí maximálně Umax | 135 V |
Jmenovité napětí UN | 120 V |
Jmenovitý proud celkově | 12 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | M12 s dutinkami |
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,4 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,5 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 58 mm |
Výška | 26 mm |
Délka | 126 mm |
Materiálem Plášť závitu | Zinkový tlakový odlitek |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění O-kroužek | NBR |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Materiál povrch kontaktu | pozlacená |
Materiál držák kontaktu | PA |
Délka vedení | 16 m |
Rozměrový výkres |
|
Počet pólů | 15 |
Stíněno | ne |
Stavba vodiče signálního vedení | 64x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
stavba vodiče napájení | 128x 0,10 mm |
Napájecí napětí AWG | 17 |
Průřez vodiče | 12x 0,5 mm² (signál) |
3x 0,5 mm² (Power) | |
Vnější průměr vedení | 10,40 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Celkové zkrucování | Žíly spletené do poloh |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 10 x D, Dráha pojezdu: 2 m, Rychlost pojezdu: 2 m/s |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 90 °C |
Objednací číslo | 1401124 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 25 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3CCA |
GTIN | 4046356524971 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 697 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 697 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno