SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Rozvodka
1405619
Rozvodka AS-Interface s vysokým krytím, pro odbočku plochého vedení na přímou, 2pólovou dutinku M12 s kódováním A
Detaily výrobku
Typ produktu | Síťový rozvodný box |
Počet pólů | 2 |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité napětí UN | ≤ 32 V DC |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Technologie připojení | |
Typ připojení | technologie prořezání AS-i |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 (Dutinka M12) (AS-i+) | 3.1 (Rozvodka AS-i) |
2 (Dutinka M12) | N.C. | |
3 (Dutinka M12) (AS-i-) | 3.2 (Rozvodka AS-i) | |
4 (Dutinka M12) | N.C. | |
5 (Dutinka M12) | N.C. |
Systém sběrnice | Rozhraní AS-Interface |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Přípojka 1 | |
Provedení | Rozvodka AS-i Šroubovací blokování |
Počet pólů | 2 |
Druh zajištění | Šroubový zámek |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
PBT (Držák kontaktu) | |
PBT (Pouzdro) | |
Ušlechtilá ocel (Šroubení) | |
Utahovací moment | 1,65 Nm (Uzamykací šroub) |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 |
Počet pólů | 2 (5) |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPE-U (Držák kontaktu) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Utahovací moment | 0,4 Nm |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 75 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1405619 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1GFA |
GTIN | 4046356754958 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 44,857 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 44 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 2,219 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1555745
-
PROT-M12 - Uzavírací šroub 1680539
-
SZK PH2 VDE - Šroubovák 1205163
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno