VS-M12FSBP-OE-936-4,0X - Přístrojový konektor zezadu stěny
1239794

Přístrojový konektor zezadu stěny, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, D-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 4 m, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky vedení
Kabely zality pro optimální těsnost
Provedení kabelu pro všechny běžné sítě a polní sběrnice
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility