Seznam UL
ID schválení: E335024-V1S7| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
ID schválení: E335024-V1S7| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 vpravo, délka kabelu: 0,5 m, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zelená RAL 6018
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||