NBC-P12MSX/ 5,0-94F/R4AC
-
Síťový kabel
1584452
Síťový kabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, vodní modř RAL 5021, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: X / IP67, na Zástrčka přímo RJ45 / IP20, délka kabelu: 5 m
Detaily výrobku
| aplikace | Standard |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Systém sběrnice | Ethernet |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 0,5 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 10 GBit/s |
| Přípojka 1 | |
| Rozměrový výkres |
Osazení pólů zástrčky M12, 8pólová, s kódováním X, pohled z kolíkové strany
|
| Provedení | Zástrčka, 8-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Push Pull |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Stínění | Advanced Shielding Technology |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 GBit/s |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Materiálem Kontakt | CuZn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PA 6.6 |
| Materiálem Tělo úchytky | TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí |
| Materiálem Těsnění | FKM |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-010 |
| Přípojka 2 | |
| Rozměrový výkres |
Obsazení pólů zástrčky RJ45
|
| Provedení | RJ45 Zástrčka, přímo, 8-pólový |
| Počet pólů | 8 |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6A, 10 GBit/s |
| CC-Link IE CAT6A, 10 GBit/s | |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Izolační odpor | ≥ 100 Ω |
| Kategorie přepětí | I |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Materiálem Kontakt | CuSn |
| Materiálem Povrch kontaktů | Ni/Au |
| Materiálem Držák kontaktů | PC |
| Materiálem Pouzdro | PA |
| Barva (Pouzdro) | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Krytí | IP20 (Konektor RJ45) |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Délka vedení | 5 m |
| Ethernet 10 GBit [94F] | |
| Rozměrový výkres |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet 10 GBit [94F] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 51 mm |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| podle UN ECE-R 118.03 | |
| podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
| Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP67/IP20 |
| Objednací číslo | 1584452 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923105430 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 273 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 273 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno