NBC-M12MSD/20,0-93C/M 8MS 3X4 - Síťový kabel
1484397

Síťový kabel (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6018, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: D / IP67, na Zástrčka přímo M8, kódování: A / IP67, délka kabelu: 20 m, Zákaznická varianta

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty