NBC-M 8MS/ 1,0-93C/M 8MS
-
Síťový kabel
1426301
Síťový kabel, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-pólový, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6018, stíněná, Zástrčka přímo M8, kódování: A / IP67, na Zástrčka přímo M8, kódování: A / IP67, délka kabelu: 1 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Standard |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Systém sběrnice | Ethernet |
Druh signálu / kategorie | Ethernet, 100 MBit/s |
PROFINET, 100 MBit/s | |
EtherCAT®, 100 MBit/s |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo M8 / IP67 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A (Standard) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,2 Nm |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo M8 / IP67 |
Počet pólů | 4 |
Druh kódování | A (Standard) |
Barva těla úchytky | černá |
Materiálem | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Povrch kontaktů) | |
TPU GF (Držák kontaktu) | |
TPU, hůře vznětlivý, samozhášecí (Tělo úchytky) | |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný (Šroubení) | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Utahovací moment | 0,2 Nm |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 90 °C |
Délka vedení | 1 m |
Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] | |
Rozměrový výkres |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Tažný řetěz PROFINET CAT5 [93C] |
Konstrukce vodiče | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,5 mm ±0,05 mm |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE |
Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
Celkové zkrucování | Křížený kabel |
Optický kryt stínění | 85 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 1 ... 100 MHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 3000000, Poloměr ohnutí: 200 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 4 m/s, Zrychlení: 4 m/s² |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±30 °/m |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UN ECE-R 118.03 | |
podle CSA C 22.2 č. 210-FT1 | |
Odolnost vůči olejům | podle normy DIN EN 60811-404 |
Jiná odolnost | odolné vůči UV |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP65/IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
M8 | |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1426301 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1BJI |
GTIN | 4055626457994 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 88,1 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 86 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno