NBC-FSBP/0,2-94B/R4AC
-
Síťový kabel
1079529
Síťový kabel, délka kabelu: 0,2 m, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, kabelový vývod: přímo, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, vodní modř RAL 5021
Detaily výrobku
| Provedení | M12 |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kabelový vývod | přímo |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
| Jmenovitý proud IN | 2 A |
| Přenosové médium | Měď |
| Rychlost přenosu | 1 GBit/s |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Přenosová rychlost | 1 GBit/s |
| Vlnová impedance | 100 Ω |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Vestavná zásuvka přímo M12 |
| Druh zajištění | SPEEDCON |
| Druh kódování | A |
| Krytí | IP65/IP67 |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
| Krytí | IP20 |
| Délka vedení | 0,20 m |
| Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Hmotnost vedení | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 4párový [94B] |
| Konstrukce vodiče | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
| Signální vedení AWG | 26 |
| Průřez vodiče | 4x 2x 0,14 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 0,96 mm |
| Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | pěnový PE |
| Dílčí žíla, barva | bílá/modrá-modrá, bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená, bílá/hnědá-hnědá |
| Tloušťka stěny vnější plášť | 1,05 mm |
| Krouceného páru | 2 žíly v páru |
| Celkové zkrucování | 4 páry k jádru |
| Optický kryt stínění | 70 % |
| Izolační odpor | ≥ 5 GΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
| Výkonnost | 48 nF/km (při 1 kHz) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
| Pevnost v tahu | ≤ 100 N |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 71,3 dB (při 1 MHz) |
| 62,3 dB (při 4 MHz) | |
| 56,3 dB (při 10 MHz) | |
| 53,2 dB (při 16 MHz) | |
| 51,8 dB (při 20 MHz) | |
| 48,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (při 100 MHz) | |
| Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
| 53,3 dB (při 4 MHz) | |
| 47,3 dB (při 10 MHz) | |
| 44,2 dB (při 16 MHz) | |
| 42,8 dB (při 20 MHz) | |
| 39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (při 100 MHz) | |
| Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
| 24,1 dB (při 8 MHz) | |
| 25 dB (při 10 MHz) | |
| 25 dB (při 16 MHz) | |
| 25 dB (při 20 MHz) | |
| 23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (při 100 MHz) | |
| útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
| 6 dB (při 4 MHz) | |
| 9,5 dB (při 10 MHz) | |
| 12,1 dB (při 16 MHz) | |
| 13,6 dB (při 20 MHz) | |
| 17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
| 32 dB (při 100 MHz) | |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
| Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
| Objednací číslo | 1079529 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNPAA |
| GTIN | 4055626796970 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 40,622 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,622 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7a8db06d-6dd5-4558-a412-6995d873142d |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perfektní pro průmyslové aplikace
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např. v rozvaděčích)
Kompaktní zalomený
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno