K-7E-M17 M9/2,0-D01/M17 F8
-
Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1619323
Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, řada: KST, M17-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 7+PE, druh zajištění: Šroubový zámek, na M17-Trn, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 7+PE, délka kabelu: 2 m, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: oranžová RAL 2003, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
Vysoká flexibilita: lze dodat osazení a délky vedení dle specifikace zákazníka