K-17-M17 M9/5,0-E01/M17 F8 - Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem
1624783

Zástrčka oboustranně zastříknutá plastem, M17-Zásuvka, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 17, druh zajištění: Šroubový zámek, na M17-Trn, rovně zastříknutý plastem, počet pólů: 17, délka kabelu: 5 m, stíněná: ano, barva vnějšího pláště: zelená, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Náš standard: Robustní bezhalogenové vedení PUR
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené osazení připravené k použití
Provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními
Vysoká flexibilita: lze dodat osazení a délky vedení dle specifikace zákazníka