FL MGUARD GT/GT
-
Směrovač
2700197
Bezpečnostní zařízení, 10/100/1000 Mbit/s, NAT, pokročilý firewall, porty SFP-Combo, funkčně rozšiřitelné pomocí licencí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 128 mm |
| Výška | 110 mm |
| Hloubka | 69 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Barva | šedá hliníková |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Ethernet (Combo) | |
| Typ připojení | SFP/RJ45 |
| Informace k typu připojení | aktivní buď port SFP nebo port RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s (Modul SFP: 100/1000 MBit/s) |
| Fyzika přenosu | měď nebo modul SFP |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
| Počet kanálů | 2 (Porty Combo) |
| Sériové rozhraní RS-232 | |
| Typ připojení | RS-232-C, 6-pólová zásuvka MINI-DIN (PS/2) |
| Rozhraní pro optický vodič | |
| Typ připojení | SFP |
| Rychlost přenosu | 1000 MBit/s (plný duplex) |
| Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
| Délka přenosu | až do 80 km (podle použitého vlákna/modulu SFP) |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router s inteligentním firewallem a Gigabit-Connectivity |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Provedení | Stand-alone |
| Základní funkce | Router s inteligentním firewallem a Gigabit-Connectivity |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Počet tunelů VPN | 0 (volit. až 250 tunelů s dodatečnou licencí) |
| Integrita dat | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | adresy MAC a IP, porty, protokoly |
| Propustnost dat Firewall | max. 417 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 174 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall |
| Základní funkce | Router s inteligentním firewallem a Gigabit-Connectivity |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 106 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| Příkon | 6,5 W |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | typ. 6,48 W |
| Kontrolní linka | 500 V DC 1 min |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
| Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
| Maximální příkon | 270 mA |
| Příkon typický | 270 mA (při US = 24 V DC) |
| Funkce | |
| Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
| Kontakt hlášení spouštěcí proud | 270 mA (typicky) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Šok | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m n.m. (sev)) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m n.m. (sev)) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | dle specifikace VW |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV přeskok kontaktů, 8 kV vzdušný výboj |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (odolnost proti vyzařovanému rušení) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) 2 kV elektrické vedení, 1kV datová linka | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (odolnost proti rušení po vedení) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Ukazatel stavu | LED: LNK, Mode, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, Fail a 7segmentový displej |
| Objednací číslo | 2700197 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN311 |
| GTIN | 4046356499651 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 828 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 660 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b37ca4c-f15b-4716-aa11-df9eb4ab69ac |
Kompatibilní produkty
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MEM PLUG - Konfigurační paměť 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
Vaše výhody
Inteligentní Stateful Inspection Firewall
Centrální Management-Tool
Bezpečný Remote Services (VPN) podle standardu IPsec
Výměnná konfigurační paměť
Rychle použitelný díky portálu konfigurace a vzdálené správy
Rozsáhlé možnosti připojení
Flexibilní routing
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno