FL MGUARD PCI/266
-
Směrovač
2989019
Firewall/router ve formátu PCI 266 MHz frekvence impulzů procesoru
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Ethernet | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
| Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
| Kontrolky LED | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Počet kanálů | 2 |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Firewall/router |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Formát | PCI |
| Základní funkce | Firewall/router |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Příkon | max. 2,5 W |
| Místní diagnostika | po jedné LED na každý port Activity červená LED |
| po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
| Napájení | |
| Přípojka napájení | přes sběrnici PCI |
| Typ připojení | RJ45, stínění |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % (bez kondenzace par) |
| Způsob montáže | PCI-Slot |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES |
| Ukazatel stavu | Link/aktivity pro jeden port |
| Objednací číslo | 2989019 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN312 |
| GTIN | 4046356298919 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 117,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 117,5 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno