ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Sada pouzder
1457231

Pouzdro na nosnou lištu, k montáži na nosnou lištu, uzavřený horní díl pouzdra, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, včetně 4 ks konektorů desek plošných spojů, 4pólové, pružinové připojení push in, pro 2,5 mm2, jmenovitý proud: 12 A, 320 V, plocha desky plošných spojů: 7800 mm2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty