Sada obsahuje: Crimphandy 0,5 mm2, včetně baterie, dále nabíječku, nůžky na kabely CUTFOX 12, dva vodicí plechy odpadu, servisní nástroj na odstraňování závad a proužek s koncovkami vodičů 0,5 mm2, vše zabaleno v robustním kufříku. Součástí dodávky je také řezačka CRIMPHANDY CUTTER, páskové koncovky vodičů 0,5 mm2, 100 proužků po 50 koncovkách na každém proužku, a pouzdro na nářadí.
CF CRIMPHANDY 0,5 SET
-
Sada nářadí
1003673
Sada obsahuje: Crimphandy včetně baterie, dále nabíječku, nůžky na kabely, 2x vodicí plech odpadu, servisní nástroj, proužek s koncovkami vodičů, robustní kufřík, CRIMPHANDY CUTTER a pouzdro na nářadí.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Stávající nejlepší pracovní výsledky dané automatickými funkcemi dohledu
Neomezené mobilní použití díky provozu na baterii a zásobníku
Inovace pro stavbu rozvaděče – Crimphandy S mobilním příručním automatem potřebujete k odizolování a slisování vodičů max. 2 s, o 75 % méně času než doposud.