Sady nářadí
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Taška na nástroje, nevybavená
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Taška na nástroje, nevybavená
1005050
Pouzdro na nástroje,
prázdné
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Poznámky
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Informace o kalifornském návrhu 65 najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Skříňka na nářadí
Vlastnost produktu
Vyrobeno z odolného PES
Elastická poutka k ukládání nářadí
Rozměry
Šířka
80 mm
Výška
405 mm
Hloubka
80 mm
Délka
270 mm
Údaje o materiálu
Barva
černá
Materiálem
Polyester
Obchodní data
Objednací číslo
1005050
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BH3
Kód výrobku
BH3522
GTIN
4055626474717
Hmotnost/kus (včetně obalu)
1 054 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
1 054 g
Číslo celní sazby
42021299
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Skříňka na nářadí
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu