PTFIX 4/18X1,5-NS15A BN - Blok rozvodek
1047445

Blok rozvodek, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 19, typ připojení: Svorky Push-in, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: hnědá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Přehledné díky popisu všech svorek