PTFIX 4/12X1,5-NS15A-FE - Blok rozvodek
1046996

Blok rozvodek, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 13, Odbočka, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: černá/žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty