DNV
ID schválení: TAE00002TT-05Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Výstup | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63084Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID schválení: 40047798cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Výstup | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 150 V | 30 A | 24 - 10 |