PTFIX 2X4 RD - Monoblok
1028362

průřez
typ připojení
Proud Piktogram
napětí Piktogram

Monoblok, Svornicová základna, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, Svorky Push-in, způsob montáže: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, Přímá montáž s přírubou, Plovoucí, barva: červená

Detaily výrobku