PTFIX 18X1,5-NS35 PK
-
Blok rozvodek
1046959
Blok rozvodek, interně přemostěný, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 18, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: NS 35/15, NS 35/7,5, barva: růžová
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | bloky lze navzájem přemostit prostřednictvím průchodek vodičů, vhodné zástrčné můstky viz příslušenství |
Všeobecně | |
Poznámka | Maximální zátěžový proud jednotlivých bodů připojení nesmí být překročen. |
Typ produktu | rozvodná svorka |
Počet přípojek | 18 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,56 W |
Počet přípojek na jedno patro | 18 |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 14 |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A1 / B1 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Jmenovitý proud | 17,5 A |
Zatěžovací proud maximální | 22 A |
Součtový proud maximální | 26 A |
Jmenovité napětí | 500 V |
Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 26 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Šířka | 21,6 mm |
Výška | 58,1 mm |
Hloubka na NS 15 | 26,4 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 28,4 mm |
Barva | starorůžová (RAL 3014) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
Krátkodobý výdržný proud 2,5 mm² | 0,3 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Poznámka | Při řazení několika bloků se doporučuje vsadit jeden adaptér nosné lišty pod každé spojovací místo, resp. po jednom prvku příruby mezi bloky. |
U variant se 6 nebo 7 přípojkami stačí umístit adaptér nosné lišty doprostřed každého bloku a přírubové prvky po každém druhém bloku. | |
Při použití adaptéru nosné lišty PTFIX-NS35 smí připojený blok přesahovat maximálně do poloviny. | |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stárnutí | |
Teplotní cykly | 192 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 0,0013888888889 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Objednací číslo | 1046959 |
Ks/bal. | 20 Kus |
Minimální objednané množství | 20 Kus |
Prodejní kód | BEA |
Kód výrobku | BEA115 |
GTIN | 4055626668840 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 20,07 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 20,07 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 2-4 GY - Zástrčný můstek 3030118
-
FBS 2-4 BU - Zástrčný můstek 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - Montážní adaptér 1632415
-
ISH 1,5/0,2 - Izolační dutinka 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Izolační dutinka 3031034
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - Označovací karta 0825990
-
TML (EX3,8)R - Označovací proužky 0801837
-
TML (104X3,8)R - Označovací proužky 0801833
-
TML (104X2,8)R - Označovací proužky 0801832
-
TML (EX2,8)R - Označovací proužky 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - Označovací karta 8199987
-
US-TML (104X3,8) - Značkovače pro svorky 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Značkovače pro svorky 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Označovací karta 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Označovací karta 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Štítek 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Příslušenství 1982800
Vaše výhody
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Přehledné díky popisu všech svorek
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno