PTFIX 12X1,5-G GY - Blok rozvodek
3002799

Blok rozvodek, Svornicová základna, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 12, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, způsob montáže: lepení, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přehledné díky popisu všech svorek
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži