PTFIX 10/6X4-NS35 RD - Blok rozvodek
3273596

Blok rozvodek, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 7, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, Odbočka, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, Svorky Push-in, Sběrnicová přípojka, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Časová úspora až 50 % na nosné liště s příčnou montáží
Flexibilní použití pomocí montáže na nosnou lištu, přímé montáže nebo lepením
Časově nenáročné připojení vodiče technikou přímé zástrčky Push-in bez použití nástrojů
Časová výhoda až 80 % s bloky připravenými pro připojení bez manuálního přemostění
Jednoznačné propojení s jedenácti různými barevnými kombinacemi