FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - Rozvodka
1343383

Rozvodka, provedení: Modul na nosnou lištu, krytí: IP20, materiál: Kov, typ připojení: Splétat, kabelový vývod: nahoru a dolů, velikost pouzdra: 1, barva: šedá

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Intuitivní ovládání z čelní strany a přehledné uspořádání rozvaděče díky jednotnému designu
Flexibilní montáž na nosnou lištu s možností umístění v šesti směrech
Vhodné pro průmyslové použití
Dlouhodobě bezpečné datové propojení díky rozsáhle testovaným komponentům
Montáž zacvaknutím na běžné nosné lišty NS 35/7,5, resp. NS 35/15
Optimálně dimenzovaná a patentovaná odkládací plocha ohebných přívodů pro pohodlné spojování a kompaktní poloměry ohybu.
Pro jednoduché připojení pole