C S6 A 600X600X210 - Prázdné pouzdro
0899105

Prázdné pouzdro, materiál: Ušlechtilá ocel 316L / 1.4404, povrchový odpor: kartáčovaný, stříbrná, 600 mm x 600 mm x 210 mm, typ uzavření: Dveře s vyměnitelným závěsem, rozsah dodávky - ATD: Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem, Montážní deska, Trezorové klíče, Nosný držák s montážními šrouby, Zemnicí čepy M12 připevněny na vnější straně, Návod k instalaci, Závěs dveří se čtvrtkruhovým šroubovým uzávěrem

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní produktový program kvalitních skříní z ušlechtilé oceli jako základ pro individuální svorkovnice
Nižší náklady na montáž a schválení díky hotově osazeným svorkovnicím
Přírubové desky jsou možné na čtyřech stranách pouzdra, včetně těsnicí ochrany
Přizpůsobení skříní závity, otvory a pravoúhlými výřezy se zohledněním předpisů