EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC
1081341

Nabíjecí ovládání EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB s pouzdrem k montáži na nosnou lištu a se zásuvnou technikou připojení slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, Mode 3. Všechny nabíjecí funkce, rozsáhlé možnosti nastavení a ovládání zámku jsou již integrované.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty