PLC-RSP- 24DC/21-21 - Reléový modul
2912507

PLC-INTERFACE sestávající ze svornicové základny PLC-BSP.../21 s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním relé s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, 2 přepínače, vstupní napětí 24 V DC

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení