PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF - Reléový modul
2968001

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s pružinovou svorkou a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, rozsah: 0,75 x UN až 1,15 x UN, vstupní jmenovitá frekvence 16,7 Hz, 2 přepínače, vstupní napětí 230 V AC

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Vstupní jmenovitá frekvence 16,7 Hz
Šroubovací přípojka a přípojka push-in