PLC-RPT-110UC/21AU/RW - Reléový modul
2900323

PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a zásuvným miniaturním relé s víceřadým zlatým kontaktem, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní třída TX: -40 °C až +70 °C, 1 přepínač, vstupní napětí 110 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Optimální provoz relé díky širokopásmové elektronice
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Certifikováno podle EN 50155
Rozsah vstupního napětí 0,7 až 1,25 x UN (krátkodobě 1,4 x UN)
Teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C (krátkodobě 85 °C)