EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
Reléový modul
2956411
Reléový modul, s pevně naletovaným remanentním malým přepínacím relé, s kladně spínajícím zapojením diod, kontakty (AgSnO): malé až velké výkony, 1 měnič, vstupní napětí 24 V DC
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Reléový modul |
| Produktová řada | EMG |
| aplikace | Univerzální |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | cca. 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Bezpečné oddělení, zesílená izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 12.09.2025 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,19 W |
| Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV |
| strana cívky | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Chování pohonu při spínání | bistabilní |
| Pohon (pólování) | pólované |
| Typický vstupní proud při UN | typ. 8 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 5 ms |
| Rozsah impulzního času | 30 ms ... 5 s |
| Ovládací napětí | 24 V DC |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 5 V (při 100 mA) |
| 24 V (při 1 mA) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| zapínací proud maximální | 8 A |
| Minimální spínací proud | 1 mA (při 24 V) |
| 100 mA (při 5 V) | |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 144 W (při 24 V DC) |
| 43 W (při 48 V DC) | |
| 42 W (při 60 V DC) | |
| 55 W (při 110 V DC) | |
| 100 W (při 220 V DC) | |
| 1500 VA (při 250 V AC) | |
| Spínání: při zničené vrstvě pozlacení | |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| zapínací proud maximální | 6 A |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 120 W (při 24 V DC) |
| 40 W (při 48 V DC) | |
| 35 W (při 60 V DC) | |
| 30 W (při 110 V DC) | |
| 55 W (při 220 V DC) | |
| 1250 VA (při 250 V AC) | |
| Strana cívky | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Kontaktní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 62,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2956411 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 47,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 46,84 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.0 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,409 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno