DEK-REL- 24/1/S
-
Reléový modul
2964131
Svornice relé, s pevným miniaturním relé, kontakt (AgNi+Au): malé až střední výkony, 1 spínač, vstupní napětí 24 V AC/DC, s integrovaným přepínačem „Ručně“, „0“, „Automaticky“, k montáži na NS 35/7,5, šířka svornice 6,2 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pouze 6,2 mm úzký
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Zvýšená bezpečnost kontaktu díky zdvojenému kontaktu
Max. spínací proud 5 A