MCS-78X64-C-L-1018
-
Rám pouzdra
1524422
Rám pouzdra, Aretační kryt (neuvolnitelný), barva: žlutá (podobné RAL 1018)
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Často kladené otázky
Jaké barvy a další možnosti individualizace jsou k dispozici?
Stavebnicový systém umožňuje sestavit si vlastní pouzdra na míru. K dispozici je několik barev RAL. Různé varianty rámů a dalšího příslušenství lze také všestranně kombinovat. Pro další individualizaci podle přání zákazníka nás prosím kontaktujte.
Existuje možnost, jak komponenty vzájemně propojit?
Fóliový závěs, který lze také dodatečně namontovat, udržuje kryt na pouzdra a nechává vám volné ruce.
Jaké barvy jsou k dispozici a které jsou možné?
Pouzdro a adaptérová deska jsou k dispozici v barvě RAL7035 (světle šedá). Rámy jsou k dispozici v barevných variantách RAL7035 (světle šedá), RAL9005 (sytá čerň), RAL5015 (nebesky modrá) a RAL1018 (zinkově žlutá). Můžete si vyžádat barevné varianty podle přání zákazníka.
Jaké jsou možnosti použití?
Pouzdra jsou vhodná zejména pro použití v technice budov nebo v průmyslu. Díky všestrannému a robustnímu pouzdru jsou však možné i další oblasti použití.