Propojovací matrice, Popsáno od 1 - 48, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: Montáž na stěnu, 19'' modul, barva: šedá, barva připojovacích prvků: modrá
Propojovací matrice
Propojovací matrice slouží k propojování signálů. Propojovací matrice umožňují konstrukce s přesným počtem pólů a barevným kódováním a díky dvoustranné přípojce push-in poskytují vysokou hustotu signálu. Možnosti velkoplošného popisování a velké množství barev propojovacích matric umožňují barevné přiřazování vodičů a bodů připojení. Tím je zaručena intuitivní a bezpečná instalace.
Vaše výhody
- Vysoká hustota signálu díky kompaktnímu provedení
- Provedení s přesným počtem pólů a konstrukcí přizpůsobenou konkrétní aplikaci díky modulárnímu provedení
- Volně konfigurovatelné barevné přiřazení vodiče a bodu připojení
- Možnosti pohodlného zkoušení díky volně přístupným 2,3mm odbočkám pro měření
- Přehledné velkoplošné označení
- Flexibilní použití díky přímé montáži, montáži do 19" racku nebo na nosnou lištu
- Snížení logistických nákladů díky jednotnému systémovému příslušenství CLIPLINE complete
Propojovací matrice
Propojovací matrice PTMC
Propojovací matrice pro rozvádění napětí
Díky kompaktnímu provedení umožňují propojovací matrice rovněž úsporu místa až o 20 %. Modulární konstrukce s přesným počtem pólů s barevně provedenými prvky matrice zaručuje prostorově úsporné, přehledné a bezchybné propojení. Propojovací matrice lze pohodlně testovat ve volně přístupných odbočkách pro měření 2,3 mm. Rozvaděče napětí jsou k dispozici k přímé montáži do 19" rámů nebo k montáži na nosnou lištu.
Stejně jako u propojovacích rozvaděčů lze pomocí jednotného systémového příslušenství CLIPLINE complete snížit náklady na skladování a logistiku.
Propojovací matrice jsou dodávány jako předem osazené i jako libovolně konfigurovatelné varianty.
Propojovací matrice PTMC se současným oboustranným propojením
Použití propojovacích matric
Kromě používání sběrnicových systémů v nových zařízeních a zavádění nových technologií do stávajících systémů, např. v elektrárnách a reaktorech, se z důvodů vysokých nároků na bezpečnost a dostupnost stále používají propojení point-to-point. Výhodou je rychlá lokalizace chyb pomocí standardních měřicích přístrojů. Díky vysoké hustotě signálu, malé prostorové náročnosti a velké přehlednosti zůstane propojovací matrice i v budoucnu nepostradatelná. S patentovaným modulárním konceptem propojovacích matric PTMC získáte inovativní systém pro propojovací úlohy.
Propojovací matrice
Konfigurátor propojovacích matric PTMC
Nakonfigurujte si individuální propojovací matrice. Dosáhněte vysoké hustoty signálu díky kompaktnímu provedení při propojování v prostředí automatizace.
Produktová brožura Propojovací rozvaděče a propojovací matrice
Stáhnout
Máte zájem o tištěné materiály o našich propojovacích matricích? V následující části najdete naši produktovou brožuru a naši brožuru kvality.