Jednosměrný, bezdrátový, přenosový systém 2400 MHz, k přenosu analogového senzorového signálu (4...20 mA) ze zón Ex 0, 1, 2 k příjemci v bezpečné, příp. v Zone Ex 2. Přístroje na straně vysílače se nacházejí v pouzdru Ex a lze je instalovat přímo v Zone 1.
RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-EX
-
Rádiový modul
2917081
Jednosměrný, bezdrátový, přenosový systém 2400 MHz, pro přenos analogového senzorového signálu (4...20 mA). Instalace vysílače v Ex-Zone 1.
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Napájení Přijímač | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -50 % / +25 % (při UB) |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
| Příkon typický | 54 mA |
| Maximální příkon | 120 mA |
| Napájení Vysílač | |
| Napájecí napětí | 230 V AC |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Příkon typický | při 230 V AC |
| Maximální příkon | při 230 V AC |
| Analogový | |
| Popis vstupu | proudový vstup, jiskrově bezpečný |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Analogový | |
| Název výstupu | proudový výstup |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 700 Ω (při UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Závit šroubu | M3 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 4 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Rádio | |
| Směr | jednosměrný |
| Rádio | |
| Směr | jednosměrný |
| Frekvenční rozsah | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Rozestup kanálů | 100 kHz |
| Počet skupin kanálů | 9 |
| Počet kanálů na skupinu | 63 |
| Vysílací výkon | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Šířka | 236,5 mm |
| Výška | 172 mm |
| Hloubka | 371,5 mm |
| Materiálem (Pouzdro) | Hliník |
| Polyamid |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP66 |
| IP20 | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| -4 °F ... 122 °F | |
| -20 °C ... 65 °C | |
| -13 °F ... 176 °F | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Označení | II 2 (1) G Ex de ib [ia] IIC T4 |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
| Objednací číslo | 2917081 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC652 |
| GTIN | 4046356319805 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 444,44 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 444,44 g |
| Číslo celní sazby | 85176990 |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anténa 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel anténního svodu 2867694
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Krycí pás 2885812
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Svodič přepětí 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Svodič přepětí 2818876
Vaše výhody
Rádiová technologie Trusted Wireless s procesem frekvenčních skoků
Není třeba zadávat žádné další parametry ani programovat
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno