RAD-ISM-2400-ME-TX-PIPE-RX-UD
-
Rádiový modul
2885896
Jednosměrný, bezdrátový přenosový systém 2400 MHz, sestávající z jednoho vysílače osaditelného na nosnou lištu (transmitter, Tx) s napájením 12...30 V DC, a jednoho přijímače Outdoor (receiver, Rx) s napájením 12...30 V DC nebo 85...250 V AC, a z antén
Detaily výrobku
| Napájení Přijímač | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -50 % / +25 % (při UB) |
| 230 V AC | |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| Příkon typický | 115 mA |
| Maximální příkon | 145 mA (při 24 V DC) |
| Napájení Vysílač | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
| Příkon typický | 35 mA |
| Maximální příkon | 45 mA |
| Digitální | |
| Rozsah vstupního napětí | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Práh sepnutí „0“ signál napětí | max. 1,5 V DC |
| Práh sepnutí „1“ signál napětí | min. 5 V DC |
| Analogový | |
| Popis vstupu | proudový vstup (analogový vstup) |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Vstupní odpor vstupu proudu | < 170 Ω |
| Analogový | |
| Popis vstupu | napěťový vstup (digitální vstup) |
| Digitální | |
| Název výstupu | 2x reléový výstup + 1x RF link |
| Provedení kontaktů | 3 přepínací kontakty bez napětí |
| Materiál kontaktu | Ag, pozlacené |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 0,5 A |
| Životnost elektrická | 8x 105 počet sepnutí při spínacím proudu 0,5 A |
| Životnost mechanická | 1x 107 |
| Analogový | |
| Název výstupu | proudový výstup |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 700 Ω (při UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Závit šroubu | M3 |
| Zástrčka M12 | |
| Typ připojení | pružinová svorka (M12) |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 0,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 20 |
| Průřez vodiče AWG max. | 26 |
| Rádio | |
| Směr | jednosměrný |
| Rádio | |
| Směr | jednosměrný |
| Frekvenční rozsah | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Rozestup kanálů | 100 kHz |
| Počet skupin kanálů | 9 |
| Počet kanálů na skupinu | 63 |
| Vysílací výkon | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 11,5 mm |
| Materiálem (Pouzdro) | Polyamid |
| Hliník | |
| PBT |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| IP65 | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) (Vysílač) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (provoz) | -4 °F ... 149 °F |
| Teplota prostředí (provoz) (Přijímač) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (provoz) | -4 °F ... 149 °F |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex nL IIC T4 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
| Objednací číslo | 2885896 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC652 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,444 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,444 g |
| Číslo celní sazby | 85176990 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rádiová technologie Trusted Wireless s procesem frekvenčních skoků
Není třeba zadávat žádné další parametry ani programovat
Bezlicenční pásmo 2,4 GHz ISM
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno