RAD-ISM-2400-DATA-BD
-
Rádiový modul
2867869
Rádiový transceiver (vysílač a přijímač) s rozhraními RS-232, RS-485/RS-422, pro pásmo ISM 2400 MHz
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,64 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC |
| Příkon typický | 50 mA |
| Maximální příkon | 100 mA |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Závit šroubu | M3 |
| Sériový: RS-232 | |
| Rychlost přenosu | 0,3 ...115,2 kBit/s |
| Typ připojení | Zásuvka D-SUB-9 |
| Formát souboru/kódování | asynchronní |
| Kontrola toku dat/protokoly | RTS/CTS |
| Velikost balíku | 32 / 98 / 240 Bytes |
| Sériový: RS-485/RS-422 | |
| Přenosový výkon | 300 Bit/s ... 115,2 kBit/s |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Rádio | |
| Směr | obousměrně |
| Frekvence | 2400 MHz |
| Frekvenční rozsah | 2,4015 GHz ... 2,4815 GHz |
| Rozestup kanálů | 1 MHz |
| Počet skupin kanálů | 3 |
| Počet kanálů na skupinu | 27 |
| Vysílací výkon | 100 mW (možnost nastavení) |
| Wireless | |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | Polyamid |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nL IIC |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex nL IIC T4 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí R&TTE 1999/5/ES |
| Montážní pokyny | na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2867869 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC652 |
| GTIN | 4017918965402 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 217 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 217 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Anténa 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Anténa 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiální kabel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel anténního svodu 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Kabel anténního svodu 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Kabel anténního svodu 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Kabel anténního svodu 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Kabel anténního svodu 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptér 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Oddělovač anténních kanálů 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Oddělovač anténních kanálů 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Krycí pás 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Svodič přepětí 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Svodič přepětí 2800023
-
RAD-ISM-2400-DATA-CONFIG-KIT - Konfigurační sada 2885838
-
RAD-LINK-LIC- 8 - Licence 2885964
-
RAD-LINK-LIC- 15 - Licence 2885977
-
RAD-LINK-LIC- 25 - Licence 2885980
-
RAD-LINK-LIC-100 - Licence 2885993
-
RAD-LINK-LIC-255 - Licence 2886002
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Svodič přepětí 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Svodič přepětí 2818876
Vaše výhody
Vysílací výkon až 100 mW (nastavitelný)
Rádiová technologie Trusted Wireless s procesem frekvenčních skoků
Konfigurace přes software RAD-Link
Přenos dat transparentní a nezávislý na protokolu
Síť s až 254 repeatery/Slave
Bezlicenční pásmo 2,4 GHz ISM
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno