LPWAN SCU DOR2 230V EU
-
Rádiový modul
1427695
Jednotka SCU (Segment Control Unit) pro řízení osvětlení na základě astrologických nebo událostních kalendářních záznamů, 2 nezávisle spínatelné reléové výstupy (galvanicky oddělené, zatížitelné do 10 A), možnost parametrování přes LoRaWAN® a USB-C, napájení 230 V AC.
Zařízení lze použít jako alternativu ke stávající technice hromadného dálkového ovládání (kompatibilní kolíky).
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (plastové pouzdro) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Příkon | 0,3 W |
| Digitální | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Počet výstupů | 2 |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 230 V +10 % |
| Maximální spínací proud | 10 A (při 230 V AC –20 % ...+15 %) |
| Typ připojení | Šroubová svorka s tahovým pouzdrem |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 6 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 10 |
| Utahovací moment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Funkce | |
| Základní funkce | Řízení osvětlení ulic pomocí relé |
| Automatický výběr kanálu | ADR |
| Povolení k provozu rádia | Evropa |
| Podpora zemí | Egypt |
| Albánie | |
| Andorra | |
| Arménie | |
| Rakousko | |
| Bahrajn | |
| Bangladéš | |
| Bělorusko | |
| Belgie | |
| Barma (Myanmar) | |
| Bosna/Hercegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulharsko | |
| Kambodža | |
| Chorvatsko | |
| Kypr | |
| Česká republika | |
| Dánsko | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Německo | |
| Řecko | |
| Island | |
| Maďarsko | |
| Irán | |
| Itálie | |
| Laos | |
| Lotyšsko | |
| Libanon | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Makedonie | |
| Malta | |
| Moldavsko | |
| Černá Hora | |
| Maroko | |
| Nizozemí | |
| Nový Zéland | |
| Nigérie | |
| Norsko | |
| Omán | |
| Pákistán | |
| Filipíny | |
| Polsko | |
| Katar | |
| Rumunsko | |
| Saudská Arábie | |
| Srbsko | |
| Singapur | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Jižní Afrika | |
| Španělsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Tunis | |
| Turecko | |
| Ukrajina | |
| Spojené arabské emiráty | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Portugalsko | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Název | LoRaWAN® EU 868 |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Počet | 1 |
| Frekvenční rozsah | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
| Frekvenční pásmo | 868 MHz |
| Standardní rádio | LoRaWAN® |
| Vysílací výkon | < 14 dBm |
| Dosah | až 15 km |
| Fyzika přenosu | LoRa® |
| Počet rádiových rozhraní | 1 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 79,3 mm |
| Výška | 207,3 mm |
| Hloubka | 37,4 mm |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP43 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti proti rušení dle EN 301489-1 Vybíjení elektrostatických výbojů (ESD) Kritérium A, kontaktní výboj ±4 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Elektromagnetická pole Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Rychlé tranzienty (Burst) Kritérium A, ±2 kV | |
| Přechodné přepětí (Surge) Kritérium A, ±1 kV (symetricky) | |
| Poruchové veličiny ve vedení kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Kontrola rušivého vyzařování dle EN IEC 55015 |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu |
| Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 1427695 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRE |
| Kód výrobku | DREDIA |
| GTIN | 4063151789015 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 294 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 250 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zlepšená energetická účinnost díky obousměrné komunikaci LoRaWAN®
Světelné body stále pod kontrolou díky dálkové parametrizaci a diagnostice
Automatická záložní strategie v případě selhání komunikace
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno