LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Rádiový modul
1639836
Řídicí jednotka kompatibilní se Zhaga Book 18 pro pouliční osvětlení prostřednictvím LoRaWAN®, ks/bal.: 48 ks, napájení a komunikace DALI-2 přes patice kompatibilní se Zhaga, ovládání EVG kompatibilních s DALI-2
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (plastové pouzdro) |
| Ochrana proti přechodnému přepětí | ne |
| Systémové meze | |
| Název | Rádiový modul |
| Počet podporovaných účastníků | = 1 (přes komunikaci DALI s interním napájením) |
| ≤ 64 (přes komunikaci DALI s externím napájením) | |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Typ připojení | Zásuvka Zhaga Book 18 |
| Funkce | |
| Základní funkce | Řídicí jednotka pro LED ovladače |
| Automatický výběr kanálu | ADR |
| Povolení k provozu rádia | Evropa |
| Podpora zemí | Egypt |
| Albánie | |
| Andorra | |
| Arménie | |
| Rakousko | |
| Bahrajn | |
| Bangladéš | |
| Bělorusko | |
| Belgie | |
| Barma (Myanmar) | |
| Bosna/Hercegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulharsko | |
| Kambodža | |
| Chorvatsko | |
| Kypr | |
| Česká republika | |
| Dánsko | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Německo | |
| Řecko | |
| Island | |
| Maďarsko | |
| Irán | |
| Itálie | |
| Laos | |
| Lotyšsko | |
| Libanon | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Makedonie | |
| Malta | |
| Moldavsko | |
| Černá Hora | |
| Maroko | |
| Nizozemí | |
| Nový Zéland | |
| Nigérie | |
| Norsko | |
| Omán | |
| Pákistán | |
| Filipíny | |
| Polsko | |
| Katar | |
| Rumunsko | |
| Saudská Arábie | |
| Srbsko | |
| Singapur | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Jižní Afrika | |
| Španělsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Tunis | |
| Turecko | |
| Ukrajina | |
| Spojené arabské emiráty | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Portugalsko | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Název | LoRaWAN® EU 868 |
| Počet | 1 |
| Frekvenční pásmo | 868 MHz |
| Standardní rádio | LoRaWAN® |
| Vysílací výkon | až do 27 dBm |
| Dosah | až 15 km |
| Citlivost přijímače | - 139,50 dBm |
| Fyzika přenosu | LoRa® |
| Počet rádiových rozhraní | 1 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 45 mm |
| Hloubka | 80 mm |
| Barva | transparentní |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP66 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 0 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Výboj statické elektřiny (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Kritérium A, kontaktní výboj ±4 kV, vzdušný výboj ±8 kV |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Elektromagnetická pole EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kritérium A, síla pole: 10 V/m | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Rychlé tranzienty (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kritérium A, ±2 kV | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Tranzientní přepětí (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kritérium A, ±1 kV (symetricky) | |
| Zkouška odolnosti vůči rušení podle norem EN 61000-6-2 / IEC 61000-6-2 Poruchové veličiny šířící se po vedení EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 kritérium A, zkušební napětí 10 V | |
| Zkouška vysílání rušení dle EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Vlastnosti radiového rušení EN 55015 |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím (Konektor Zhaga Book 18) |
| Objednací číslo | 1639836 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRE |
| Kód výrobku | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 82,29 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 300 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | CH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zlepšená energetická účinnost díky obousměrné komunikaci LoRaWAN®
Světelné body stále pod kontrolou díky dálkové parametrizaci a diagnostice
Automatická záložní strategie v případě selhání komunikace
Šifrovaný přenos dat TLS 128
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno