Výrobky jsou nabízeny výlučně pro export mimo evropský hospodářský prostor (EWR).
FLM BT DI 16 M12
-
Rádiový modul
2693208
Bezdrátový vstupní/výstupní přístroj, 16 digitálních vstupů, M12, Bluetooth V1.2; frekvenční pásmo 2,4 GHz; 1 rádiové rozhraní; WLAN-BlackChannelList; LEM; vysílací výkon max. 8 dBm
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | Fieldline |
| Provedení | modulární |
| Obsaženo v sadě | 2736783 FLM BT ID-PLUG M12 |
| MTBF | Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně) |
| Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně) | |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Provedení | Bluetooth, 2,4 GHz až 1 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Modul | |
| Kanál procesních údajů | 8 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 8 Bit |
| Výstupní adresní prostor | 0 Byte |
| Délka registru | 8 Bit |
| Potenciály | |
| Napájecí napětí US | 24 V DC (19,2 V DC ... 32 V DC) |
| Příkon z US | 10 mA (plus proud snímače) |
| Jmenovitý proud na kanál | typ. 60 mA |
| Jmenovitý proud v 1 přístroji | max. 500 mA |
| Ochranné spínání | Ochrana před přetížením, ochrana před zkratem pro napájení snímače |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Název | UL |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Příkon | 30 mA (u UL) |
| Ztrátový výkonz | typ. (při 24 V napájecího napětí) |
| Vzorec ztrátového výkonu | PEL=0,75 W + Is2 * 0,68 Ω + n * 0,07 W, (n=0 až 16) |
| Poznámka ztrátový výkon | PEL...celkový ztrátový výkon v konstrukční skupině, Is..proud z napájení senzorů, n.. Index o počtu použitých vstupů (n=0 až 16) |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: k perifernímu zařízení | 500 V AC |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Počet vstupů | 16 (dvojitě obsazená) |
| Typ připojení | Konektor M12 |
| Technologie připojení | 2-, 3vodičový (volitelně 4vodičový) |
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Rozsah vstupního napětí, signál "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovitý vstupní proud | 2,8 mA (při 24 V) |
| Souhrnný proud senzorů | max. 600 mA |
| Doba zpoždění při změně signálu z 0 na 1 | 20 µs |
| Doba zpoždění při změně signálu z 1 na 0 | 700 µs |
| Ochranné spínání | ochrana proti přepólování |
| Anténa | |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | SMA (zástrčka) |
| Zisk | 0 dBi (Zisk antény) |
| Funkce | |
| Bezpečnost | 128-bitové šifrování dat |
| Oprávnění | |
| PIN | |
| Nezjistitelný | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Kanada |
| Rusko (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) | |
| Švýcarsko | |
| Singapur | |
| Turecko | |
| USA | |
| Wireless | |
| Název | Bluetooth |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (pásmo ISM) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| Standardní rádio | Bluetooth 1.2 |
| Vysílací výkon | 8 dBm (automatická regulace) |
| Citlivost přijímače | -88,00 dBm |
| Počet rádiových rozhraní | 1 |
| Připojitelné rádiové moduly | 1 (FLM BT BS 3, FL BT MOD IO AP) |
| Podporuje profily | HID |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 70,5 mm |
| Výška | 178,5 mm |
| Hloubka | 68 mm |
| Vzdálenost otvorů | 168 mm |
| Barva | antracitově šedá (RAL 7016) |
| Technické údaje | |
| Vzdálenost otvorů | 168 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu, volitelně na montážní desku |
| Montáž na stěnu | |
| Montážní pokyny | anténa OMNI je součástí dodávky |
| Objednací číslo | 2693208 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC663 |
| GTIN | 4046356459068 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 421,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 300 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL BT MOD IO AP - Rádiový modul 2884758
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datový konektor 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datový konektor 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Rozvodka Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Konektor 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Konektor 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Konektor 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Konektor 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Konektor 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Konektor 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Kabel snímače/akčního členu 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
FLM BT ID-PLUG M12 - Konfigurační zástrčka 2736783
Vaše výhody
Funkce koexistence WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Paralelní provoz více systémů Bluetooth
Extrémně robustní a spolehlivý
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno