Výrobky jsou nabízeny výlučně pro export mimo evropský hospodářský prostor (EWR).
FLM BT BS 3
-
Rádiový modul
2736770
Základnová stanice Wireless IO pro až tři účastníky Wireless IO Bluetooth, Bluetooth V1.2; frekvenční pásmo 2,4 GHz; 1 rádiové rozhraní; WLAN-BlackChannelList; LEM; připojení místní sběrnice Fieldline Modular M12
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Produktová řada | Fieldline |
| Provedení | modulární |
| MTBF | 554 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 185 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Programovací data | |
| Délkový kód (hex) | 0C |
| ID-kód (dez) | 191 |
| Kanál procesních údajů | max. 24 Byte |
| Vstupní adresní prostor | max. 24 Byte |
| Výstupní adresní prostor | max. 24 Byte |
| Parametrický kanál (PCP) | 0 Byte |
| Délka registru (sběrnice) | max. 24 Byte |
| Datový telegram polní sběrnice | |
| Potřeba parametrických dat | 24 Byte |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | Kulatý konektor M12 |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně zvlnění) |
| Napájecí proud | < 100 mA |
| lokální sběrnice Fieldline Modular | |
| Typ připojení | Konektor M12, kódováním B |
| Rychlost přenosu | 500 kBaud / 2 MBaud (Rychlost datového přenosu lze přepínat kontaktem Pin 5 (napájecí napětí ULS)) |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Obsazení adresního prostoru | 3 ... 12 variabilních slov, v závislosti na druhu a počtu připojených modulů bezdrátového přenosu |
| Anténa | |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | SMA (zástrčka) |
| Funkce | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Austrálie (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) |
| Kanada | |
| Rusko (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) | |
| Švýcarsko | |
| Singapur | |
| Turecko | |
| USA | |
| Wireless | |
| Název | Bluetooth |
| Typ připojení antény | SMA (zdířka) |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (pásmo ISM) |
| Standardní rádio | Bluetooth 1.2 |
| Vysílací výkon | 8 dBm (nastavitelné mezi 0 dBm a 14 dBm ve 4dB krocích) |
| Citlivost přijímače | -88,00 dBm |
| Připojitelné rádiové moduly | až do 3 (2736767 FLM BT DIO 8/8 M12, 2693208 FLM BT DI 16 M12, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 70,5 mm |
| Výška | 178,5 mm |
| Hloubka | 50 mm |
| Vzdálenost otvorů | 168 mm |
| Barva (Pouzdro) | antracitově šedá (RAL 7016) |
| Technické údaje | |
| Vzdálenost otvorů | 168 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP65 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 95 % |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu, volitelně na montážní desku |
| Montáž na stěnu | |
| Montážní pokyny | anténa OMNI je součástí dodávky |
| Objednací číslo | 2736770 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC663 |
| GTIN | 4046356042673 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 320,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 264,84 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
Kompatibilní produkty
-
-
FLM BT DIO 8/8 M12 - Rádiový modul 2736767
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Rádiový modul 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Systémový kabel sběrnice 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Systémový kabel sběrnice 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datový konektor 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datový konektor 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Rozvodka Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Konektor 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Konektor 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Konektor 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Konektor 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Konektor 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Konektor 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Kabel snímače/akčního členu 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Kabel snímače/akčního členu 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
Vaše výhody
Funkce koexistence WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Paralelní provoz více systémů Bluetooth
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu
Extrémně robustní a spolehlivý
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno