FL WLAN 5111
-
Rádiový modul
1043201
Přístupový bod WLAN pro USA / Kanadu (FCC/IC), klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, přípojky: COMBICON pro 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 pro LAN, centrální cluster management, WBM, 2 antény MIMO, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Provedení | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz a 5 GHz až 300 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,8 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | přes COMBICON |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 36 V DC |
| Napájecí proud | 200 mA (při 24 V DC) |
| Anténa | |
| Počet | 2 |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Přístupový bod / adaptér klienta / repeater |
| Základní funkce | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD karta, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, automatické křížení, automatické vyjednávání, tlačítko MODE |
| Konfigurace | Cluster Management, Web-based Management, WPS |
| Bezpečnost | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Podporováno 802.1x / rádius | |
| Filtr MAC | |
| Povolení k provozu rádia | USA, Kanada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
| Wireless | |
| Název | Bezdrátová LAN |
| Typ připojení antény | RSMA (zdířka) |
| Počet | 2 |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Vysílací výkon | max. 20 dBm (se dvěma anténami) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 109 mm |
| Hloubka | 109 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Výška s anténní zdířkou, bez anténního kabelu |
| Barva | stříbrnošedá |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Rozšířený teplotní rozsah na požádání) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 800 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 660 hPa ... 1080 hPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 impulzů |
| Širokopásmové šumy podle EN 60068-2-64 | Kategorie 1, třída B |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Poznámka | 10 V/m |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Poznámka | ±2,2 kV |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55022 |
| Výsledek zkoušky | Třída B |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Antény nejsou součástí dodávky |
| Objednací číslo | 1043201 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W4 |
| GTIN | 4055626601083 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 540,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 540,3 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní (žádná kvalifikace pro evropský trh) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anténa 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anténa 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anténa 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anténa 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Anténa 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxiální kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaxiální kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaxiální kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaxiální kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaxiální kabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno