FL WLAN 5100
-
Rádiový modul
2700718
Bod přístupu WLAN, klient, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvence 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, přípojky: COMBICON pro 10 …36 V DC, 2x RJ45 pro LAN, centrální skupinový management, WBM, 802.11i
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rádiová karta | |
| Počet | 1 |
| Provedení | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz a 5 GHz až 300 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,8 W |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | přes COMBICON |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 36 V DC |
| Napájecí proud | 200 mA |
| Ethernet | |
| Rozhraní | Ethernet |
| Počet | 2 |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Anténa | |
| Počet | 3 |
| Funkce | |
| Provozní režimy | Access Point / Client Adapter / Repeater / WDS Bridge |
| Základní funkce | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD karta, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, automatické křížení, automatické vyjednávání, tlačítko MODE |
| Konfigurace | Cluster Management, Web-based Management, WPS |
| Automatický výběr kanálu | ano |
| Bezpečnost | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Podporováno 802.1x / rádius | |
| Filtr MAC | |
| Povolení k provozu rádia | EU, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Belgie |
| Bulharsko | |
| Čína | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Itálie | |
| Katar | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Maroko | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Jižní Korea | |
| Tchaj-wan | |
| Česká republika | |
| Maďarsko | |
| Kypr (rep.) | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
| Počet kanálů | 2 (Porty RJ45) |
| Wireless | |
| Název | Bezdrátová LAN |
| Typ připojení antény | RSMA (zdířka) |
| Počet | 3 |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Vysílací výkon | max. 23 dBm |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Šířka | 40 mm |
| Výška | 109 mm |
| Hloubka | 109 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Výška s anténní zdířkou, bez anténního kabelu |
| Barva | stříbrnošedá |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Rozšířený teplotní rozsah na požádání) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 800 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 660 hPa ... 1080 hPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Shoda/schválení | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci!) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Antény nejsou součástí dodávky |
| Objednací číslo | 2700718 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356625395 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 540,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 540,3 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anténa 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Anténa 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Anténa 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Anténa 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Anténa 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Anténa 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxiální kabel 2701402
-
FL RUGGED BOX - Rozvaděč 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Rozvaděč 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Rozvaděč 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Rozvaděč 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Koaxiální kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Koaxiální kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Koaxiální kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Koaxiální kabel 2903266
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Montážní deska 2701092
-
IPASSIGN - Software 2701094
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno