FL WLAN 1122
-
Rádiový modul
1752496
WLAN klient, softwarový přístupový bod, Wi-Fi 6, s°interními anténami (MIMO) pro montáž do jednoho otvoru, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, připojovací údaje: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: pro LAN, http/https, CLI, REST-API
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Rádiový modul |
| Provedení | Stand-alone |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III (VDE 0106, IEC 60536) (pouze do interiéru) |
| Kategorie přepětí | II (IEC 61010-1) |
| Rádiová karta | |
| Provedení | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montážní pokyny | pevně vestavěný |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,1 W |
| Kontrolní linka | Napájení 24 V / provozní země 500 V DC 1 min |
| Rozhraní Ethernet / Všechny ostatní potenciály 2,25 kV DC 1 min | |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Technologie připojení | COMBICON |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Informace k typu připojení | Doporučený průřez vodiče: 0,75 mm² |
| Doporučená koncovka vodiče: délka připojení 10 mm | |
| Doporučené lisovací kleště: trapézové nebo čtyřhranné | |
| Název | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Počet pólů | 3 |
| Rozsah průřezu AWG | 24 ... 16 |
| Napájecí napětí | 24 V DC (SELV) |
| Rozmezí napájecího napětí | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Napájecí proud | typ. 170 mA (při Unom / 20 °C / max. propustnosti dat) |
| Příkon | 620 mA (při Umin / Tmax / max. propustnosti dat) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| výměnný | ano |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Anténa | |
| Počet | 2 |
| Typ připojení | pevně vsazené |
| Informace k typu připojení | MIMO |
| Zisk | 5 dBi |
| Funkce | |
| Konfigurace | Webová správa, automatizovatelný CLI, REST-API |
| Kvalita služby (QoS) | ano |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Belgie |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Itálie | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Česká republika | |
| Maďarsko | |
| Kypr (rep.) | |
| Jižní Korea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Počet rozhraní | 1 |
| Typ připojení | RJ45 |
| Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
| Rychlost přenosu | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
| Počet kanálů | 1 (Porty RJ45) |
| Wireless | |
| Název | Bezdrátová LAN |
| Typ připojení antény | (interní) |
| Frekvenční pásmo | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Standardní rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Vysílací výkon | max. 20 dBm (se dvěma anténami) |
| Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Připojitelné rádiové moduly | 20 (10 na virtuální rozhraní v režimu AP) |
| Šířka | 62,8 mm |
| Výška | 36,5 mm |
| Hloubka | 113,2 mm |
| Poznámka k rozměrovým údajům | Konstrukční rozměr vnější |
| Barva (Pouzdro) | barva zinku |
| Barva (Víko) | černá (RAL 9005) |
| Materiál podkladové desky | Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný |
| Materiál pouzdra | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Poznámka | Druh ochrany v namontovaném stavu |
| Tlak vzduchu (provoz) | 800 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 660 hPa ... 1080 hPa (až do 3500 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
| Mechanická zkouška | |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 impulzů |
| Širokopásmové šumy podle EN 60068-2-64 | Kategorie 1, třída A |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Síla testovacího pole | 3 V/m |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Poznámka | ±2,2 kV |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Signál | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55032 |
| Výsledek zkoušky | Třída B |
| Způsob montáže | Jednootvorová montáž |
| Montážní pokyny | interní anténa |
| Objednací číslo | 1752496 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNN |
| Kód výrobku | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318847 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 377 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 377 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead|7439-92-1 (č. CAS: Nerelevantní) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (č. CAS: Nerelevantní) | |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Hrubá rychlost přenosu dat až 2400 Mbit/s
Rychlý roaming v mobilních aplikacích
Možnost ovládání přes rozhraní REST-API
Maximální bezpečnost WPA 2/3
RJ45 s přen. rychlostí 10/100/1000 Mbit/s
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno