VL2 PPC 3000 - Panelový počítač
2400498

Valueline®–Bezventilátorový průmyslový panelový počítač (PPC) s krytím IP66 a procesorem Intel® Core™ i3 4010U. Až 16 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně typu HDD a SSD. K dispozici je volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konfigurovatelný jako panelový PC (PPC)
Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
Univerzální a energeticky úsporný procesor Intel® Core™ i3
Panelový PC (PPC): IP65 na přední straně, IP20 na zadní straně
Snadno odnímatelné otáčivé nebo Solid State mechaniky v různých velikostech