TPE070ZCW/600920024 S00075 - Panelový počítač
2401246

Rugged-Panelový počítač, 17.8 cm / 7"-TFT displej (projektivně-kapacitní, jednobodová obsluha), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 barev, Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Otevřená platforma, DualCAN.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty