TP090GTW/700330004 S00075
-
Panelový počítač
2400771
Panelový počítač s TFT aktivním displejem 22,9 cm / 9" (analogově rezistivní (polyester)), 800 x 480 pixelů (WVGA), 16,7 mil. barev, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 a uživatelský software: otevřená platforma. (Sběrnicový systém: žádný)
Náhradní výrobek: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O00/S00