XT 1,5-TWIN BU - Průchozí svornice
1641119

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 3, počet pólů: 1, typ připojení: Přípojka Push-X, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Maximálně snadné použití díky technologii push-X bez použití nářadí
Rychlá instalace všech druhů vodičů s dutinkou vodiče i bez ní
Otevřené svorkové komory zaručují rychlé propojení na místě použití
Jednoznačná identifikace připojení vodiče
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování
Kompaktní propojení tří vodičů v jediné svornici
Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení