VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - Průchozí svornice
0852067

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, 1. patro, připojení vpravo, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, typ připojení: Připojení fastonem, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty